发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
主页
类别
卫生
淋浴屏
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Tipica- R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
下载
规格
规格
R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
技术规格
技术规格
唯一参考
T2374
产品系列
Sanitary
产品组合
Shower enclosures
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-08-03
版本号
1
高度 (mm)
1850
宽度 (mm)
895
深度 (mm)
895
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
29.15
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
下载
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
下载