发布您的产品
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    规格
    • A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    技术规格
    • 唯一参考T2380
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Shower enclosures
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1850
    • 宽度 (mm)900
    • 深度 (mm)901
    相关
    • 主材料玻璃
    • 净重 (Kg)34.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures

    发售地区

    欧洲
    希腊
    德国
    意大利
    比利时
    法国
    英国