发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/60747313-8fce-4e0b-a659-08de51184b5f
主页
类别
卫生
盆
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White
下载
规格
规格
Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
技术规格
技术规格
唯一参考
T2981
产品系列
Sanitary
产品组合
Counter top wash basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-17
版本号
1
高度 (mm)
130
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.com
安装说明
http://www.idealstandard.com
产品认证
http://www.idealstandard.com
技术说明
http://www.idealstandard.com
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
11
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 说明
Counter top wash basins
发售地区
欧洲
保加利亚
意大利
西班牙
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
下载
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
下载
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
下载