发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/5dd3a6cf-5404-456a-af0f-8d255231b1a5
主页
类别
卫生
镜子
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
下载
规格
规格
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
技术规格
技术规格
唯一参考
T3351
产品系列
Sanitary
产品组合
Bathroom Mirrors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
26
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.com
安装说明
http://www.idealstandard.com
产品认证
http://www.idealstandard.com
技术说明
http://www.idealstandard.com
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
7.65
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 说明
Mirrors
OmniClass 编号
23-21 37 13 15
OmniClass 标题
Mirrors
发售地区
欧洲
保加利亚
意大利
法国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
下载
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
下载
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
下载
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
下载