发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/8b8c7d01-0c68-445c-9497-9a8386a7d1fe
主页
类别
卫生
镜子
M+L MIRROR LOW S 100X70
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
M+L MIRROR LOW S 100X70
Framed 100 x 70cm Mirror, Reversible
下载
规格
规格
Framed 100 x 70cm Mirror, Reversible installation Option
技术规格
技术规格
唯一参考
T3358
产品系列
Sanitary
产品组合
Bathroom Mirrors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
1000
深度 (mm)
26
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.com
安装说明
http://www.idealstandard.com
产品认证
http://www.idealstandard.com
技术说明
http://www.idealstandard.com
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
8.37
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 说明
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
OmniClass 编号
23-31 25 00
OmniClass 标题
Toilet and Bath Specialties
发售地区
欧洲
保加利亚
意大利
西班牙
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
下载
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
下载
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
下载
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
下载