发布您的产品
TESI WALL HUNG WC PAN, SOFT CLOSE SEAT & COVER
TESI WALL HUNG WC PAN, SOFT CLOSE SEAT & COVER
TESI WALL HUNG WC PAN, SOFT CLOSE SEAT & COVER

    TESI WALL HUNG WC PAN, SOFT CLOSE SEAT & COVER

    Tesi  Aquablade, Wall Hung WC Pan with, Sandwich seat soft closing, Available in 3 different finishes 

    规格
    • Tesi  Aquablade, Wall Hung WC Pan with,with Hidding fixation and Soft closing Seat & Cover, Available in 3 different finishes, (01)White, (V1)Silk White and Silk Black (V3)

    技术规格
    • 唯一参考T3546
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组WC pans
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)38.5
    • 宽度 (mm)42
    • 深度 (mm)56.5
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Kg)24.277
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    欧洲
    德国
    意大利
    比利时
    法国
    西班牙