发布您的产品
Conca New consolle basin 80 1TH NOF GR
Conca New consolle basin 80 1TH NOF GR

    Conca New consolle basin 80 1TH NOF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,1 tap hole. Fixedup.White Finish
    规格
    • Rectangular washbasin 800 mm for countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    技术规格
    • 唯一参考T3829
    • 产品系列CONCA
    • 产品组Wash-Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-11-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)450
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)16.7
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)21.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 说明Counter top wash basins
    • OmniClass 编号23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 标题Surface Water Retention Basins

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    德国
    意大利
    捷克共和国
    法国
    波兰
    英国