发布您的产品
Conca MIRROR SQUARED  100 BLK
Conca MIRROR SQUARED  100 BLK

    Conca MIRROR SQUARED 100 BLK

    1000 x 1000 mm Square-Mirror with outer frame in black aluminum (195x195x37)
    规格
    • Square mirror, 1000x1000 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    技术规格
    • 唯一参考T3967
    • 产品系列CONCA
    • 产品组合Bathroom_Furniture
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-12-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)30
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)1000
    相关
    • 主材料玻璃
    • 净重 (Kg)12.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 仓库
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
    • OmniClass 编号23-31 25 13
    • OmniClass 标题Bathroom Cabinets

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    德国
    意大利
    捷克共和国
    法国
    波兰
    英国