发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/f6f60c33-6034-4f35-ad5c-d2f518d792ea
主页
类别
卫生
仓库
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Round-Mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round-MirrorAmbient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
下载
规格
规格
Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
技术规格
技术规格
唯一参考
T4131
产品系列
CONCA
产品组合
Bathroom_Furniture
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-12-04
版本号
1
高度 (mm)
60
宽度 (mm)
650
深度 (mm)
650
链接
链接
产品网址
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
安装说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
技术说明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
相关
相关
主材料
MDF
净重 (Kg)
9.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EG017960
ETIM 名称
Furniture
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 说明
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 代码
12 50 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Furniture
OmniClass 编号
23-31 25 13
OmniClass 标题
Bathroom Cabinets
发售地区
欧洲
俄罗斯
保加利亚
希腊
德国
意大利
捷克共和国
法国
波兰
英国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
下载
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
下载
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
下载
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载