发布您的产品
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer with non-perforated countertop, Push open technology and soft close combined. Matt white lacquered finish
    规格
    • Vanity unit, 800 mm wide, 505 mm deep and 370 mm high, with 1 full extension external drawer, with non-perforated countertop. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and interior of the anthracite-colored cabinet. Matt white lacquered finish.
    技术规格
    • 唯一参考T4312
    • 产品系列CONCA
    • 产品组Bathroom_Furniture
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-12-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)370
    • 宽度 (mm)802
    • 深度 (mm)505
    相关
    • 主材料MDF
    • 净重 (Kg)31.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 仓库
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
    • OmniClass 编号23-31 25 13
    • OmniClass 标题Bathroom Cabinets

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    德国
    意大利
    捷克共和国
    法国
    波兰
    英国