发布您的产品
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    规格
    • I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    技术规格
    • 唯一参考T4874
    • 产品系列I.life
    • 产品组合Shower Enclosures
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-01-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2002
    • 宽度 (mm)1354
    • 深度 (mm)16
    相关
    • 主材料铝
    • 净重 (Kg)60
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010034
    • ETIM 名称Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 代码30181507
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Tub and Shower Enclosures

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    意大利
    捷克共和国
    比利时
    法国
    波兰
    英国
    荷兰