发布您的产品
I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM
I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM

    I.LIFE  DOOR ACCESS WET ROOM PANEL 1000 MM

    I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    规格
    • I.life  Door Access wet Room panel 1000 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    技术规格
    • 唯一参考T4875
    • 产品系列I.life
    • 产品组合Shower Enclosures
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-01-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2006
    • 宽度 (mm)1003
    • 深度 (mm)13
    相关
    • 主材料铝
    • 净重 (Kg)44
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010034
    • ETIM 名称Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 代码30181507
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Tub and Shower Enclosures

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    意大利
    捷克共和国
    比利时
    法国
    波兰
    英国
    荷兰