发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/a8459802-e9ac-4792-ba4f-42faf91b4da0
主页
类别
卫生
淋浴屏
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
下载
规格
规格
I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
技术规格
技术规格
唯一参考
T4885
产品系列
I.life
产品组合
Shower Enclosures
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-01-10
版本号
1
高度 (mm)
1505
宽度 (mm)
815
深度 (mm)
41
链接
链接
产品网址
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
安装说明
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
指导视频
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
产品认证
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
技术说明
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
相关
相关
主材料
铝
净重 (Kg)
27
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010034
ETIM 名称
Corner entrance shower enclosure rectangular
UNSPSC 名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC 代码
30181507
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Tub and Shower Enclosures
发售地区
欧洲
俄罗斯
保加利亚
希腊
意大利
捷克共和国
比利时
法国
波兰
英国
荷兰
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
下载
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
下载