发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/e1a4a4fa-af70-49d2-97f9-1011cd6af05c
主页
类别
卫生
淋浴屏
I.LIFE PIVOT DOOR 900 MM
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
I.LIFE PIVOT DOOR 900 MM
I.life Pivot Door 900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
下载
规格
规格
I.life Pivot Door 900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
技术规格
技术规格
唯一参考
T4910
产品系列
I.life
产品组
Shower Enclosures
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-01-10
版本号
1
高度 (mm)
2003
宽度 (mm)
99
深度 (mm)
850
链接
链接
产品网址
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
安装说明
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
指导视频
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
产品认证
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
技术说明
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
相关
相关
主材料
铝
净重 (Kg)
37
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010034
ETIM 名称
Corner entrance shower enclosure rectangular
UNSPSC 名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC 代码
30181507
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Tub and Shower Enclosures
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
下载
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
下载
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
下载