发布您的产品
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
LDV TUB DUO 200X100 WHITE

    LDV TUB DUO 200X100 WHITE

    LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
    规格
    • LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
    技术规格
    • 唯一参考T5408
    • 产品系列La Dolce Vita
    • 产品组合Bath tub
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-09-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1000
    • 宽度 (mm)2000
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料亚克力
    • 设计国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    意大利
    捷克共和国
    比利时
    法国
    波兰
    荷兰