发布您的产品
Dolce Vita Wall Shelf
Dolce Vita Wall Shelf

    Dolce Vita Wall Shelf

    Dolce Vita Wall Shelf
    规格
    • Dolce Vita Wall Shelf
    技术规格
    • 唯一参考T5508
    • 产品系列La Dolce Vita
    • 产品组合La Dolce Vita
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)52
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)158
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料钢
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC012353
    • ETIM 名称Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 说明Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties

    发售地区

    欧洲
    俄罗斯
    保加利亚
    希腊
    德国
    意大利
    捷克共和国
    比利时
    法国
    波兰
    英国
    荷兰
    西班牙