发布您的产品
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white
    规格
    • Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    技术规格
    • 唯一参考T5717
    • 产品系列I.life B
    • 产品组合Washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-04-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)170
    • 宽度 (mm)60
    • 深度 (mm)47
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)16.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲