发布您的产品
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA

    KUBO Slider Door 100 UNHAND BRT SILV SA

    Kubo PSC Sliding Door 1000 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    规格
    • Kubo PSC Sliding Door 1000 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    技术规格
    • 唯一参考T7334
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Shower enclosures
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1953
    • 宽度 (mm)1020
    • 深度 (mm)72.5
    相关
    • 主材料玻璃
    • 净重 (Kg)40
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers

    发售地区

    欧洲
    保加利亚
    法国