发布您的产品
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
    规格
    • Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
    技术规格
    • 唯一参考T7861
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Bathroom Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)650
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)150
    相关
    • 主材料玻璃
    • 净重 (Kg)10.41
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors

    发售地区

    欧洲
    德国
    意大利
    法国