发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/0b5d40a0-3c9b-4ed4-a39c-c5ab773668c0
主页
类别
卫生
淋浴器
CONNECT SL DR155U/H DR IC CLR BRT/SIL EU
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT SL DR155U/H DR IC CLR BRT/SIL EU
Connect- PSC/155 - Porta doccia con apertura scorrevole laterale - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
下载
规格
规格
PSC/155 - Porta doccia con apertura scorrevole laterale - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
技术规格
技术规格
唯一参考
T9891
产品系列
Sanitary
产品组
Shower enclosures
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
38
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.5
(
21
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
American Bath Group
Comfort Designs XST 4836 TR COL 1.0 RH RF AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多