发布您的产品
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    规格
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    技术规格
    • 唯一参考U8419
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Bathroom cupboards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)246
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)503
    相关
    • 净重 (Kg)13.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
    • OmniClass 编号23-21 19 00
    • OmniClass 标题Casework

    发售地区

    欧洲