发布您的产品
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    Sanitary Block, Installation Frame System for Urinals, Top Inlet, Galvanized

    规格
    • Sanitary Block, Installation Frame System for Urinals with Top Inlet, Galvanized 

    技术规格
    • 唯一参考VV7156
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组WC cistern fittings
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1300
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)80
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料镀锌钢板
    • 净重 (Kg)5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 说明WC cistern fittings
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    欧洲