发布您的产品
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    规格
    • Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    技术规格
    • 唯一参考A1504
    • 产品系列ARCHIMODULE
    • 产品组Shower
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)83
    • 宽度 (mm)83
    • 深度 (mm)12
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)0.13
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 说明Shower fittings package

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲