发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/4b32cd36-ef97-464a-952f-7d0961a0ea71
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
A2129
产品系列
OTHER
产品组
Basin Mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-15
版本号
1
高度 (mm)
60
宽度 (mm)
25
深度 (mm)
74
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.cz
安装说明
http://www.idealstandard.cz
技术说明
http://www.idealstandard.cz
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
0.16
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 说明
Washbasin manual water supply sets
发售地区
欧洲
捷克共和国
类似产品
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV