发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/3857b018-6dca-4b8a-aea6-4954acf51a48
主页
类别
卫生
浴室和SPA
TUB FILLER CHROM
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
TUB FILLER CHROM
Bocca di erogazione a muro
下载
规格
规格
Bocca di erogazione a muro per vasca 3/4".
技术规格
技术规格
唯一参考
A2924
产品系列
Sanitary
产品组
Bath thermostatic water supply sets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
高度 (mm)
59.5
深度 (mm)
165
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
0.88
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass 编号
23-19 31 15 19
OmniClass 标题
Steam Baths
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN