发布您的产品
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS

    CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS

    Cerasprint mixer for Hair Salon with Essay Fit, Chrome 

    规格
    • Cerasprint mixer for Hair Salon with easy fit, Chrome 

    技术规格
    • 唯一参考A5727
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)128
    • 宽度 (mm)200
    • 深度 (mm)111
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)1.61
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲