发布您的产品
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Idealrain round 300mm fixed rainshower head
    规格
    • Shower head 300 mm, Cylindrical design, “Easy clean” nozzles to prevent lime scale build-up and 12 l/min flow restrictor
    技术规格
    • 唯一参考A5803
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组shower head set
    • 发布日期2021-08-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)303
    • 宽度 (mm)303
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 主材料金属
    • 净重 (Kg)1.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011329
    • ETIM 名称Shower mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲