发布您的产品
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
规格
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
技术规格
  • 唯一参考A6290
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Shower mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1252
  • 宽度 (mm)313
  • 深度 (mm)488
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)6.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 说明Shower thermostatic water supply sets
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers

发售地区

欧洲