发布您的产品
TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3

TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3

TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3
规格
  • TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3
技术规格
  • 唯一参考A6560
  • 产品系列TESI
  • 产品组Basin Mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-08-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)159
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)139
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)1.33
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 说明Washbasin manual water supply sets
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

欧洲