发布您的产品
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box

    CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box

    Ceraflex Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box
    技术规格
    • 唯一参考A6724
    • 产品系列CERAFLEX
    • 产品组Shower Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)163
    • 宽度 (mm)163
    • 深度 (mm)84
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)0.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类阀门
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲