发布您的产品
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar)
    规格
    • DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technology, SmartShine
    技术规格
    • 唯一参考A7933AA
    • 产品系列DOREA
    • 产品组Taps & Mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-06-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)192.5
    • 宽度 (mm)163
    • 深度 (mm)76
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)0.94
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲