发布您的产品
CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED
CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED
CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED
CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED

    CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED

    Accessories Connect-Ring towel holder. 169x164x35
    规格
    • Ring towel rack.
    技术规格
    • 唯一参考A9101
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Towel Rings
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)164
    • 宽度 (mm)169
    • 深度 (mm)35
    相关
    • 主材料
    • 净重 (Kg)0.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 说明Towel rings
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties

    发售地区

    欧洲