发布您的产品
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double

    Iom Towel Rail Double

    Iom Towel Rail Double
    规格
    • Iom Towel Rail Double
    技术规格
    • 唯一参考A9131
    • 产品系列IOM
    • 产品组IOM
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)435
    • 宽度 (mm)55
    • 深度 (mm)80
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)0.435
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC012353
    • ETIM 名称Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 说明Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties