发布您的产品
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER

    CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER

    Corner soap dish. 205x26x144
    规格
    • Corner soap dish. 205x26x145
    技术规格
    • 唯一参考A9157
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Soap Dishes
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)26
    • 宽度 (mm)205
    • 深度 (mm)144
    相关
    • 主材料
    • 净重 (Kg)0.35
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 说明Soap dishes
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲