发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/aa552f6a-ddc6-4d2d-a15d-1e61309cad05
主页
类别
卫生
仓库
STRADA glass shelf 600x138mm
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
STRADA glass shelf 600x138mm
STRADA glass shelf 600x138mm
下载
规格
规格
STRADA glass shelf 600x138mm
技术规格
技术规格
唯一参考
A9199
产品系列
STRADA
产品组
Shelf
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-14
版本号
1
高度 (mm)
35
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
138
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.de/produkte
安装说明
http://www.idealstandard.de/produkte
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.de/produkte
相关
相关
净重 (Kg)
2.2
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 说明
Shelves
OmniClass 编号
23-21 11 11 11
OmniClass 标题
Commercial Storage Shelves
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV