发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/01e9be8a-e04a-4d04-9178-65c8867e8f3e
主页
类别
卫生
淋浴器
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
下载
规格
规格
M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
技术规格
技术规格
唯一参考
B0019
产品系列
Sanitary
产品组
Shower fittings package
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
高度 (mm)
100
宽度 (mm)
100
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.com/
安装说明
http://www.idealstandard.com/
产品认证
http://www.idealstandard.com/
技术说明
http://www.idealstandard.com/
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
0.62
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 说明
Shower fittings package
CSI MasterFormat 2014 代码
22 42 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Commercial Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 120X70 GLS WHT 11W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多