发布您的产品
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    规格
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    技术规格
    • 唯一参考B0891
    • 产品系列KHEOPS
    • 产品组Kitchen Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-08-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)318
    • 宽度 (mm)116
    • 深度 (mm)266
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)2.461
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 说明Sink manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets