发布您的产品
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min
    规格
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    技术规格
    • 唯一参考B1708
    • 产品系列CERAFLEX
    • 产品组Basin Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)133
    • 宽度 (mm)47
    • 深度 (mm)149
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.45
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类阀门
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲