发布您的产品
CERAFLEX - Bid Mixer  Chr Pu/Mtl
CERAFLEX - Bid Mixer  Chr Pu/Mtl

    CERAFLEX - Bid Mixer Chr Pu/Mtl

    Ceraflex Bid Mixer Chr Pu/Mtl
    规格
    • Ceraflex Bid Mixer Chr Pu/Mtl

    技术规格
    • 唯一参考B1718
    • 产品系列CERAFLEX
    • 产品组Bidet Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)135
    • 宽度 (mm)47
    • 深度 (mm)151
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.46
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类阀门
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 说明Bidet taps

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲