发布您的产品
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm, Perlator Aerator, Chrome

    规格
    • Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm and Perlator Aerator, Chrome

    技术规格
    • 唯一参考B1730
    • 产品系列CERAFLEX
    • 产品组Sink Tap
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)180
    • 深度 (mm)259
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)1.555
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 说明Sink taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲