发布您的产品
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active single lever one hole rim mounted bath filler
规格
  • Bath filler 1 hole single lever
技术规格
  • 唯一参考B8077
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Water supply fittings for baths
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)156
  • 宽度 (mm)60
  • 深度 (mm)173
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)2.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类阀门
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 说明Bath taps
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets

发售地区

欧洲