发布您的产品
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    规格
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    技术规格
    • 唯一参考B9402
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组hand spray
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)256
    • 宽度 (mm)80
    • 深度 (mm)110
    相关
    • 主材料金属
    • 净重 (Kg)0.19
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • OmniClass 编号23-31 17 19
    • OmniClass 标题Shower Head Fixtures

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲