发布您的产品
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
规格
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
技术规格
  • 唯一参考B9449
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Shower mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)238
  • 宽度 (mm)88
  • 深度 (mm)150
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)0.56
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 说明Shower heads
  • OmniClass 编号23-31 17 19
  • OmniClass 标题Shower Head Fixtures

发售地区

欧洲