发布您的产品
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    规格
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    技术规格
    • 唯一参考B9453
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Shower fittings package
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-12-05
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)0.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 说明Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers

    发售地区

    欧洲