发布您的产品
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    规格
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    技术规格
    • 唯一参考B9835
    • 产品系列IDEALRAIN PRO
    • 产品组Shower
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)905
    • 宽度 (mm)100
    • 深度 (mm)313
    相关
    • 净重 (Kg)1.412
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 说明Shower fittings package
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers

    发售地区

    欧洲