发布您的产品
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER

    IDEALRAIN STICK HANDSHOWER

    Idealrain single function stick handspray
    规格
    • Metal stick hand shower, One-piece metal hand shower, Cylindrical design, Logo Ideal Standard and Without flow regulation
    技术规格
    • 唯一参考BC774
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组hand spray
    • 发布日期2021-08-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)254
    • 宽度 (mm)72
    • 深度 (mm)75
    相关
    • 主材料金属
    • 净重 (Kg)0.18
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011329
    • ETIM 名称Shower mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲