发布您的产品
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Idealrain ø200mm round rain shower
    规格
    • Plastic showerhead D200mm, 1-functional, With flow limiter 12l/min and with Easy clean - soft rub-clean nozzles reduce lime scale and facilitate cleaning
    技术规格
    • 唯一参考BD140
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组product types not allocated
    • 发布日期2021-08-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)205
    • 宽度 (mm)205
    • 深度 (mm)220
    相关
    • 主材料金属
    • 净重 (Kg)0.49
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011329
    • ETIM 名称Shower mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲