发布您的产品
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
    规格
    • CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
    技术规格
    • 唯一参考BD272
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Mixer taps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-09-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)150
    • 宽度 (mm)185
    • 深度 (mm)190
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)2.67
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 说明Bath taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲