发布您的产品
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste
    规格
    • DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    技术规格
    • 唯一参考BD742AA
    • 产品系列DOREA
    • 产品组Taps & Mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-06-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)159
    • 宽度 (mm)47
    • 深度 (mm)144
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)1.15
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets