发布您的产品
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    规格
    • CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    技术规格
    • 唯一参考BD846
    • 产品系列Ceraline Nuovo
    • 产品组Basin mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-08-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)177
    • 宽度 (mm)48
    • 深度 (mm)151
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)1.08
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011328
    • ETIM 名称Washbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲